Piastre di staffaggio in ghisa grigia con superfici di serraggio prelavorate (K0806)

Piastre di staffaggio in ghisa grigia con superfici di serraggio prelavorate (K0806)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Elemento base con superfici di contatto prelavorate

· Possibilità di rielaborazione su richiesta specifica del cliente

· Superfici di appoggio e serraggio rettificate

· Adatto a tavole della macchina a norma DIN e JIS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0806.1004040
K0806.1005050
K0806.1006363
K0806.1008080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D4=Foro di montaggio L=Lunghezza
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L10
(mm)
Peso
(kg)

1,053.40 €

1 4 giorni M1240032030020020015055-57,0000

1,421.40 €

1 4 giorni M12500400200-25020075-88,0000

2,034.35 €

1 4 giorni M16630500400200315200100-140,0000

3,014.15 €

1 4 giorni M16800640600400400300135320225,0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale GJL300 Forma A Versione 1 con superfici di contatto prelavorate
Denominazione Piastra D3=Foro di montaggio M16 H=Altezza(mm) 50
RoHS true

Supporto tecnico