Blocchi di livello in ghisa grigia Forma H, modello corto (K1536)

Blocchi di livello in ghisa grigia Forma H, modello corto (K1536)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Con bussole filettate

· Passo 50 mm

· Superfici di appoggio e serraggio rettificate

· Compatibilità con gli elementi base con fori modulari

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1536.21208585100
K1536.21208585125
K1536.21608585100
K1536.21608585125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=Filettatura D3=Foro di montaggio H=Altezza
(mm)
Peso
(kg)

154.77 €

1 4 giorni M12M121003,5800

206.37 €

1 4 giorni M12M121254,0300

154.77 €

1 4 giorni M16M161003,4400

206.37 €

1 4 giorni M16M161253,8800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale GJL300 Forma H Versione 1 versione corta
Versione 2 con fori filettati Denominazione Blocco per Altezza L=Lunghezza(mm) 85
RoHS true

Supporto tecnico