Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1536.21213585100 |
K1536.21213585125 |
K1536.21613585100 |
K1536.21613585125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=Filettatura | D3=Foro di montaggio | H=Altezza (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.56 € | 1 | 4 giorni | M12 | M12 | 100 | 5,5800 | ||
206.37 € | 1 | 4 giorni | M12 | M12 | 125 | 6,2700 | ||
180.56 € | 1 | 4 giorni | M16 | M16 | 100 | 5,3500 | ||
206.37 € | 1 | 4 giorni | M16 | M16 | 125 | 6,0700 |
Loading...
Materiale principale | GJL300 | Forma | H | Versione 1 | versione lunga |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | con fori filettati | Denominazione | Blocco per Altezza | B=Larghezza(mm) | 85 |
L=Lunghezza(mm) | 135 | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
D1=Filettatura
D3=Foro di montaggio
H=Altezza(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali