Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1947.75 |
K1947.150 |
K1947.170 |
K1947.300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | F (N) | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | M=Larghezza (mm) | M1 (mm) | M2 (mm) | R (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222.03 € | 1 | 4 giorni | 8,5 | M8 | 13 | 500 | 30 | 10 | 65 | 85 | 75 | 35 | 13 | - | 19,5 | 3 | 11,5 | - | 0,3414 | ||
297.83 € | 1 | 4 giorni | 13 | M10 | 20 | 2500 | 50 | 25 | 80 | 165 | 150 | 90 | 20 | - | 24 | 6 | 14 | 15 | 1,1550 | ||
399.05 € | 1 | 4 giorni | 17 | M16 | 26 | 5000 | 60 | 20 | 110 | 190 | 170 | 100 | 25 | - | 34 | 11 | 21,5 | - | 2,5400 | ||
420.90 € | 1 | 4 giorni | 13 | M10 | 20 | 2500 | 50 | 25 | 80 | 315 | 300 | 100 | 30 | 160 | 24 | 6 | 14 | 15 | 2,0220 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Denominazione | Supporto Antivibrante | RoHS | true |
---|
Configura
Proprietà di base
B(mm)
D1(mm)
D2(mm)
F(N)
H=Altezza(mm)
H1(mm)
K(mm)
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
M=Larghezza(mm)
M1(mm)
M2(mm)
R(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali