Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1701.106101X16 |
K1701.106101X18 |
K1701.208141X16 |
K1701.208141X20 |
K1701.208141X25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 | H | B | D | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | N. di denti | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.72 € | 1 | 4 giorni | 13,2 | 30,5 | 7,9 | 10 | 1 | M6 | 39,9 | 46,8 | 13,8 | 10 | 20,2 | 36,8 | 41 | 16 | 16 | 0,0160 | ||
6.72 € | 1 | 4 giorni | 13,2 | 30,5 | 7,9 | 10 | 1 | M6 | 39,9 | 46,8 | 13,8 | 10 | 20,2 | 36,8 | 41 | 18 | 16 | 0,0170 | ||
8.07 € | 1 | 4 giorni | 18,5 | 36 | 10,5 | 13 | 2 | M8 | 65,2 | 74,8 | 19,1 | 14 | 26,1 | 50,1 | 54,6 | 16 | 20 | 0,0370 | ||
8.07 € | 1 | 4 giorni | 18,5 | 36 | 10,5 | 13 | 2 | M8 | 65,2 | 74,8 | 19,1 | 14 | 26,1 | 50,1 | 54,6 | 20 | 20 | 0,0380 | ||
8.07 € | 1 | 4 giorni | 18,5 | 36 | 10,5 | 13 | 2 | M8 | 65,2 | 74,8 | 19,1 | 14 | 26,1 | 50,1 | 54,6 | 25 | 20 | 0,0400 |
Loading...
Materiale principale | Termoplastica ad alte prestazioni | Colore principale | grigio nerastro RAL 7021 | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | grezzo | Denominazione | Maniglia a Leva | Tipo di filettatura | filettatura esterna |
RoHS | true | PL Edelstahl | true |
Configura
Proprietà di base
D1
H
B
D
Misura
X=filettatura
A=lunghezza impugnatura(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
D2(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
N. di denti
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali