Codice articolo del costruttore: 07280-04-05
Marca: NORELEM
Prezzo: 2.93 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=filettatura (M): 5
D1: 10 mm
B: 0.5 mm
C: 1 mm
H: 7 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07280-04-05
Codice componente
|
---|
07280-04-05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (M) | D1 (mm) | B (mm) | C (mm) | H (mm) | R1 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | T (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.93 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | 0.5 | 1 | 7 | 16 | 8 | 4 | 30 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4404 | Corpo con finitura superficiale | lucidato |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | lucidato |
Si trova sulla pagina di Dado cieco compatto con DESIGN igienico (07280), il codice articolo è il seguente: 07280-04-05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07280-04-05.
Configura
Proprietà di base
D=filettatura (M)
D1(mm)
B(mm)
C(mm)
H(mm)
R1(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
T(mm)
W(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07280-04-03 |
07280-04-04 |
07280-04-06 |
07280-04-08 |
07280-04-10 |
07280-04-12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=filettatura (M) | D1 (mm) | B (mm) | C (mm) | H (mm) | R1 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | T (mm) | W (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.76 € | 1 | 4 giorni | 3 | 6.8 | 0.25 | 0.5 | 4.95 | 8.8 | 5.5 | 3 | 20 | ||
2.79 € | 1 | 4 giorni | 4 | 9 | 0.3 | 0.8 | 6.5 | 10 | 7 | 4 | 30 | ||
3.55 € | 1 | 4 giorni | 6 | 12 | 0.8 | 1 | 9 | 16 | 10 | 6 | 30 | ||
3.73 € | 1 | 4 giorni | 8 | 16 | 0.8 | 1.6 | 12 | 20 | 13 | 8 | 30 | ||
4.46 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | 1 | 2 | 14 | 32 | 16 | 10 | 30 | ||
8.61 € | 1 | 4 giorni | 12 | 24 | 1 | 2.5 | 16 | 35 | 19 | 11 | 30 |