Maniglia a leva in acciaio con filettatura esterna, finitura strutturata opaca (K0752)

Maniglia a leva in acciaio con filettatura esterna, finitura strutturata opaca (K0752)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Vantaggio: elevata robustezza e resistenza grazie alla presenza di acciaio

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0752.105181X10
K0752.105181X15
K0752.105181X20
K0752.105181X25
K0752.105181X30
K0752.105181X35
K0752.105181X40
K0752.105181X45
K0752.105181X50
K0752.105182X10
K0752.105182X15
K0752.105182X20
K0752.105182X25
K0752.105182X30
K0752.105182X35
K0752.105182X40
K0752.105182X45
K0752.105182X50
K0752.105183X10
K0752.105183X15
K0752.105183X20
K0752.105183X25
K0752.105183X30
K0752.105183X35
K0752.105183X40
K0752.105183X45
K0752.105183X50
K0752.105184X10
K0752.105184X15
K0752.105184X20
K0752.105184X25
K0752.105184X30
K0752.105184X35
K0752.105184X40
K0752.105184X45
K0752.105184X50
K0752.105185X10
K0752.105185X15
K0752.105185X20
K0752.105185X25
K0752.105185X30
K0752.105185X35
K0752.105185X40
K0752.105185X45
K0752.105185X50
K0752.105186X10
K0752.105186X15
K0752.105186X20
K0752.105186X25
K0752.105186X30
K0752.105186X35
K0752.105186X40
K0752.105186X45
K0752.105186X50
K0752.105187X10
K0752.105187X15
K0752.105187X20
K0752.105187X25
K0752.105187X30
K0752.105187X35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1 H B D Colore principale Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
N. di denti Peso
(kg)

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710nero RAL 90051M5404714414,5313410160,0400

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710nero RAL 90051M5404714414,5313415160,0400

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710nero RAL 90051M5404714414,5313420160,0410

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710nero RAL 90051M5404714414,5313425160,0420

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710nero RAL 90051M5404714414,5313430160,0430

8.66 €

1 4 giorni 1324,5710nero RAL 90051M5404714414,5313435160,0430

8.66 €

1 4 giorni 1324,5710nero RAL 90051M5404714414,5313440160,0440

8.66 €

1 4 giorni 1324,5710nero RAL 90051M5404714414,5313445160,0440

8.66 €

1 4 giorni 1324,5710nero RAL 90051M5404714414,5313450160,0450

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710arancio puro RAL 20041M5404714414,5313410160,0400

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710arancio puro RAL 20041M5404714414,5313415160,0400

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710arancio puro RAL 20041M5404714414,5313420160,0410

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710arancio puro RAL 20041M5404714414,5313425160,0420

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710arancio puro RAL 20041M5404714414,5313430160,0430

8.66 €

1 4 giorni 1324,5710arancio puro RAL 20041M5404714414,5313435160,0430

8.66 €

1 4 giorni 1324,5710arancio puro RAL 20041M5404714414,5313440160,0440

8.66 €

1 4 giorni 1324,5710arancio puro RAL 20041M5404714414,5313445160,0440

8.66 €

1 4 giorni 1324,5710arancio puro RAL 20041M5404714414,5313450160,0450

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710giallo navone RAL 10211M5404714414,5313410160,0400

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710giallo navone RAL 10211M5404714414,5313415160,0400

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710giallo navone RAL 10211M5404714414,5313420160,0410

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710giallo navone RAL 10211M5404714414,5313425160,0420

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710giallo navone RAL 10211M5404714414,5313430160,0430

8.66 €

1 4 giorni 1324,5710giallo navone RAL 10211M5404714414,5313435160,0430

8.66 €

1 4 giorni 1324,5710giallo navone RAL 10211M5404714414,5313440160,0440

8.66 €

1 4 giorni 1324,5710giallo navone RAL 10211M5404714414,5313445160,0440

8.66 €

1 4 giorni 1324,5710giallo navone RAL 10211M5404714414,5313450160,0450

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710rosso traffico RAL 30201M5404714414,5313410160,0400

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710rosso traffico RAL 30201M5404714414,5313415160,0400

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710rosso traffico RAL 30201M5404714414,5313420160,0410

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710rosso traffico RAL 30201M5404714414,5313425160,0420

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710rosso traffico RAL 30201M5404714414,5313430160,0430

8.66 €

1 4 giorni 1324,5710rosso traffico RAL 30201M5404714414,5313435160,0430

8.66 €

1 4 giorni 1324,5710rosso traffico RAL 30201M5404714414,5313440160,0440

8.66 €

1 4 giorni 1324,5710rosso traffico RAL 30201M5404714414,5313445160,0440

8.66 €

1 4 giorni 1324,5710rosso traffico RAL 30201M5404714414,5313450160,0450

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710verde segnale RAL 60321M5404714414,5313410160,0400

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710verde segnale RAL 60321M5404714414,5313415160,0400

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710verde segnale RAL 60321M5404714414,5313420160,0410

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710verde segnale RAL 60321M5404714414,5313425160,0420

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710verde segnale RAL 60321M5404714414,5313430160,0430

8.66 €

1 4 giorni 1324,5710verde segnale RAL 60321M5404714414,5313435160,0430

8.66 €

1 4 giorni 1324,5710verde segnale RAL 60321M5404714414,5313440160,0440

8.66 €

1 4 giorni 1324,5710verde segnale RAL 60321M5404714414,5313445160,0440

8.66 €

1 4 giorni 1324,5710verde segnale RAL 60321M5404714414,5313450160,0450

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710blu traffico RAL 50171M5404714414,5313410160,0400

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710blu traffico RAL 50171M5404714414,5313415160,0400

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710blu traffico RAL 50171M5404714414,5313420160,0410

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710blu traffico RAL 50171M5404714414,5313425160,0420

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710blu traffico RAL 50171M5404714414,5313430160,0430

8.66 €

1 4 giorni 1324,5710blu traffico RAL 50171M5404714414,5313435160,0430

8.66 €

1 4 giorni 1324,5710blu traffico RAL 50171M5404714414,5313440160,0440

8.66 €

1 4 giorni 1324,5710blu traffico RAL 50171M5404714414,5313445160,0440

8.66 €

1 4 giorni 1324,5710blu traffico RAL 50171M5404714414,5313450160,0450

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710grigio luce RAL 70351M5404714414,5313410160,0400

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710grigio luce RAL 70351M5404714414,5313415160,0400

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710grigio luce RAL 70351M5404714414,5313420160,0410

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710grigio luce RAL 70351M5404714414,5313425160,0420

8.43 €

1 4 giorni 1324,5710grigio luce RAL 70351M5404714414,5313430160,0430

8.66 €

1 4 giorni 1324,5710grigio luce RAL 70351M5404714414,5313435160,0430

Loading...

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale finitura opaca Materiale dei componenti Acciaio
Componente di finitura superficiale brunito Denominazione Maniglia a Leva Tipo di filettatura filettatura esterna
RoHS true PL Edelstahl false

Supporto tecnico