Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 | H | B | D | Colore principale | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | nero RAL 9005 | 0 | M3 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0309 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | arancio puro RAL 2004 | 0 | M3 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0309 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | giallo navone RAL 1021 | 0 | M3 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0309 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | rosso traffico RAL 3020 | 0 | M3 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0309 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | verde segnale RAL 6032 | 0 | M3 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0309 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | blu traffico RAL 5017 | 0 | M3 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0309 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | grigio luce RAL 7035 | 0 | M3 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0309 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | grigio finestra RAL 7040 | 0 | M3 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0309 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | nero RAL 9005 | 0 | M4 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0306 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | arancio puro RAL 2004 | 0 | M4 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0306 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | giallo navone RAL 1021 | 0 | M4 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0306 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | rosso traffico RAL 3020 | 0 | M4 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0306 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | verde segnale RAL 6032 | 0 | M4 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0306 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | blu traffico RAL 5017 | 0 | M4 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0306 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | grigio luce RAL 7035 | 0 | M4 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0306 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | grigio finestra RAL 7040 | 0 | M4 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0306 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | nero RAL 9005 | 0 | M5 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0300 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | arancio puro RAL 2004 | 0 | M5 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0300 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | giallo navone RAL 1021 | 0 | M5 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0300 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | rosso traffico RAL 3020 | 0 | M5 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0300 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | verde segnale RAL 6032 | 0 | M5 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0300 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | blu traffico RAL 5017 | 0 | M5 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0300 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | grigio luce RAL 7035 | 0 | M5 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0300 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | grigio finestra RAL 7040 | 0 | M5 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0300 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | nero RAL 9005 | 1 | M4 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0335 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | arancio puro RAL 2004 | 1 | M4 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0335 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | giallo navone RAL 1021 | 1 | M4 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0335 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | M4 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0335 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | verde segnale RAL 6032 | 1 | M4 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0335 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | blu traffico RAL 5017 | 1 | M4 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0335 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | grigio luce RAL 7035 | 1 | M4 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0335 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | grigio finestra RAL 7040 | 1 | M4 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0335 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | nero RAL 9005 | 1 | M5 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0329 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | arancio puro RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0329 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | giallo navone RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0329 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0329 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | verde segnale RAL 6032 | 1 | M5 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0329 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | blu traffico RAL 5017 | 1 | M5 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0329 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | grigio luce RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0329 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | grigio finestra RAL 7040 | 1 | M5 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0329 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | nero RAL 9005 | 1 | M6 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0326 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | arancio puro RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0326 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | giallo navone RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0326 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0326 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | verde segnale RAL 6032 | 1 | M6 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0326 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | blu traffico RAL 5017 | 1 | M6 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0326 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | grigio luce RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0326 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24,5 | 7 | 10 | grigio finestra RAL 7040 | 1 | M6 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0326 | ||
6.31 € | 1 | 4 giorni | 18,5 | 28,5 | 9,5 | 13,5 | nero RAL 9005 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 19 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0820 | ||
6.31 € | 1 | 4 giorni | 18,5 | 28,5 | 9,5 | 13,5 | arancio puro RAL 2004 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 19 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0820 | ||
6.31 € | 1 | 4 giorni | 18,5 | 28,5 | 9,5 | 13,5 | giallo navone RAL 1021 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 19 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0820 | ||
6.31 € | 1 | 4 giorni | 18,5 | 28,5 | 9,5 | 13,5 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 19 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0820 | ||
6.31 € | 1 | 4 giorni | 18,5 | 28,5 | 9,5 | 13,5 | verde segnale RAL 6032 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 19 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0820 | ||
6.31 € | 1 | 4 giorni | 18,5 | 28,5 | 9,5 | 13,5 | blu traffico RAL 5017 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 19 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0820 | ||
6.31 € | 1 | 4 giorni | 18,5 | 28,5 | 9,5 | 13,5 | grigio luce RAL 7035 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 19 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0820 | ||
6.31 € | 1 | 4 giorni | 18,5 | 28,5 | 9,5 | 13,5 | grigio finestra RAL 7040 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 19 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0820 | ||
6.31 € | 1 | 4 giorni | 18,5 | 28,5 | 9,5 | 13,5 | nero RAL 9005 | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 19 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0800 | ||
6.31 € | 1 | 4 giorni | 18,5 | 28,5 | 9,5 | 13,5 | arancio puro RAL 2004 | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 19 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0800 | ||
6.31 € | 1 | 4 giorni | 18,5 | 28,5 | 9,5 | 13,5 | giallo navone RAL 1021 | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 19 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0800 | ||
6.31 € | 1 | 4 giorni | 18,5 | 28,5 | 9,5 | 13,5 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 19 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0800 |
Loading...
Materiale principale | Zinco | Corpo con finitura superficiale | finitura opaca | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | passivate blu | Denominazione | Maniglia a Leva | Tipo di filettatura | filettatura interna |
RoHS | true | PL Edelstahl | false |
Configura
Proprietà di base
D1
H
B
D
Colore principale
Misura
X=filettatura
A=lunghezza impugnatura(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
D2(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
N. di denti
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali