Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1659.0036X6 |
K1659.0036X10 |
K1659.0036X15 |
K1659.0036X20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=lunghezza della filettatura (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.93 € | 1 | 4 giorni | 6 | 0,0280 | ||
6.93 € | 1 | 4 giorni | 10 | 0,0300 | ||
6.93 € | 1 | 4 giorni | 15 | 0,0320 | ||
6.93 € | 1 | 4 giorni | 20 | 0,0330 |
Loading...
D1 | 13 | H | 24,5 | B | 7 |
---|---|---|---|---|---|
D | 10 | Materiale principale | Zinco | Corpo con finitura superficiale | cromato lucido |
Colore principale | argento | Materiale dei componenti | Acciaio | Componente di finitura superficiale | passivate blu |
Misura | 0 | X=filettatura | M3 | A=lunghezza impugnatura(mm) | 30 |
A1=lunghezza impugnatura(mm) | 37 | D2(mm) | 14 | H1(mm) | 4 |
H2(mm) | 14,5 | H3=altezza maniglia(mm) | 30 | H4(mm) | 33 |
N. di denti | 16 | Denominazione | Maniglia a Leva | Tipo di filettatura | filettatura esterna |
RoHS | true | PL Edelstahl | false |
Configura
Proprietà di base
L=lunghezza della filettatura(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali