Supporti piani con braccio per piedini articolati in zinco pressofuso, Forma D (27802)

Supporti piani con braccio per piedini articolati in zinco pressofuso, Forma D (27802)
· Componenti per l'assemblaggio di un piede articolato

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato o testina rotante

· La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede articolato

· Fissabile al pavimento tramite bracci

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27802-40801

Codice componente
27802-40801
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.89 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Zinco Forma D D=diametro piastra(mm) 80
H=altezza(mm) 20 Carico massimo(kN) 30

Si trova sulla pagina di Supporti piani con braccio per piedini articolati in zinco pressofuso, Forma D (27802), il codice articolo è il seguente: 27802-40801.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27802-40801.

Supporto tecnico