Ruote termoindurenti resistenti al calore (95065)

Ruote termoindurenti resistenti al calore (95065)
· Elevata resistenza chimica a molti fluidi aggressivi

· Ottime proprietà di scorrimento su pavimenti lisci

· Intervallo di temperatura per brevi periodi fino a +300 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95065-07528
95065-10030
95065-10038
95065-12546
95065-15050
95065-20050
95065-25050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella (D)
(Ø)
Larghezza rotella (B)
(mm)
Diametro foro (D1)
(Ø)
Larghezza mozzo (B1)
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)

13.10 €

1 4 giorni 75288.431100

25.64 €

1 4 giorni 1003015.240150

27.85 €

1 4 giorni 1003815.242200

49.54 €

1 4 giorni 1254620.258275

62.00 €

1 4 giorni 1505020.258300

117.22 €

1 4 giorni 2005020.260350

132.22 €

1 4 giorni 2505020.258350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Duroplast Cuscinetti rotella cuscinetto liscio

Supporto tecnico