Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07144-106 |
07144-108 |
07144-110 |
07144-112 |
07144-116 |
07144-120 |
07144-306 |
07144-308 |
07144-310 |
07144-312 |
07144-316 |
07144-320 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro piastra (mm) | Carico massimo (kN) | D1=filo (M) (mm) | Materiale principale | Materiale dei componenti | Forma | H=altezza (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.60 € | 1 | 4 giorni | 20 | 10 | 6 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Acciaio | A | 15 | 2.5 | 10 | 8.5 | ||
11.29 € | 1 | 4 giorni | 25 | 18 | 8 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Acciaio | A | 18 | 4 | 13 | 9 | ||
14.37 € | 1 | 4 giorni | 32 | 20 | 10 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Acciaio | A | 22 | 5 | 17 | 10 | ||
19.75 € | 1 | 4 giorni | 40 | 35 | 12 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Acciaio | A | 26 | 6 | 19 | 12 | ||
26.14 € | 1 | 4 giorni | 50 | 45 | 16 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Acciaio | A | 32 | 7 | 24 | 14 | ||
33.08 € | 1 | 4 giorni | 60 | 55 | 20 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Acciaio | A | 42 | 8 | 30 | 18 | ||
19.20 € | 1 | 4 giorni | 20 | 10 | 6 | Acciaio inox | Acciaio inox | B | 15 | 2.5 | 10 | 8.5 | ||
20.52 € | 1 | 4 giorni | 25 | 18 | 8 | - | Acciaio inox | B | 18 | 4 | 13 | 9 | ||
24.27 € | 1 | 4 giorni | 32 | 20 | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | B | 22 | 5 | 17 | 10 | ||
28.06 € | 1 | 4 giorni | 40 | 35 | 12 | Acciaio inox | Acciaio inox | B | 26 | 6 | 19 | 12 | ||
32.97 € | 1 | 4 giorni | 50 | 45 | 16 | - | Acciaio inox | B | 32 | 7 | 24 | 14 | ||
43.17 € | 1 | 4 giorni | 60 | 55 | 20 | - | Acciaio inox | B | 42 | 8 | 30 | 18 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D=diametro piastra(mm)
Carico massimo(kN)
D1=filo (M)(mm)
Materiale principale
Materiale dei componenti
Forma
H=altezza(mm)
H2(mm)
SW(mm)
T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali