Serrature a un quarto di giro in acciaio inox con impugnatura a L (05594-02)

Serrature a un quarto di giro in acciaio inox con impugnatura a L (05594-02)
· Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine

· Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando

· Ogni linguetta può essere combinata con ciascun alloggiamento

· Montabile preassemblato, inseribile a destra o a sinistra

· Acciaio inox 1.4401

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05594-02-118
05594-02-218
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Attuazione

109.70 €

1 4 giorni Impugnatura a L

121.15 €

1 4 giorni impugnatura a L bloccabile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4401 D=diametro(mm) 32
H=altezza(mm) 18 S=spessore massimo della parete(mm) 8

Supporto tecnico