Piedini di livellamento in acciaio o acciaio inox forma C (27790)

Piedini di livellamento in acciaio o acciaio inox forma C (27790)
· Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Il rivestimento in gomma funge da isolante per suono intrinseco

· Dado adatto incluso

· Materiale: base, mandrino filettato in acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27790-3105010X50
27790-3105012X50
27790-3105012X100
27790-3105016X75
27790-3105016X100
27790-3105016X150
27790-3106010X50
27790-3106012X50
27790-3106012X100
27790-3106016X75
27790-3106016X100
27790-3106016X150
27790-3108016X100
27790-3108016X150
27790-3108020X75
27790-3110020X100
27790-3110020X150
27790-3110024X200
27790-3112020X100
27790-3112020X150
27790-3112020X200
27790-3112024X100
27790-3112024X150
27790-3112024X200
27790-3112030X100
27790-3112030X150
27790-3112030X200
27790-3205010X50
27790-3205012X50
27790-3205012X100
27790-3205016X75
27790-3205016X100
27790-3205016X150
27790-3205016X200
27790-3206010X50
27790-3206012X50
27790-3206012X100
27790-3206016X75
27790-3206016X100
27790-3206016X150
27790-3206016X200
27790-3208016X75
27790-3208016X100
27790-3208016X125
27790-3208016X150
27790-3208016X175
27790-3208020X75
27790-3208020X200
27790-3210020X150
27790-3212020X100
27790-3212020X150
27790-3212020X200
27790-3212024X100
27790-3212024X150
27790-3212024X200
27790-3212030X100
27790-3212030X150
27790-3212030X200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
D1=filo (M)
(mm)
Materiale principale H=altezza
(mm)
H1=altezza totale
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)

13.36 €

1 4 giorni 5045010Acciaio197929145

13.36 €

1 4 giorni 5045012Acciaio197929146

14.12 €

1 4 giorni 50410012Acciaio1912929146

15.59 €

1 4 giorni 5047516Acciaio1910429168

15.95 €

1 4 giorni 50410016Acciaio1912929168

18.00 €

1 4 giorni 50415016Acciaio1917929168

15.00 €

1 4 giorni 6075010Acciaio228232145

15.00 €

1 4 giorni 6075012Acciaio228232146

16.22 €

1 4 giorni 60710012Acciaio2213232146

17.58 €

1 4 giorni 6077516Acciaio2210833168

17.94 €

1 4 giorni 60710016Acciaio2213333168

19.75 €

1 4 giorni 60715016Acciaio2218333168

18.19 €

1 4 giorni 801010016Acciaio2513535168

19.80 €

1 4 giorni 801015016Acciaio2518535168

18.80 €

1 4 giorni 80107520Acciaio25111362010

21.29 €

1 4 giorni 1001510020Acciaio28138.538.52010

23.25 €

1 4 giorni 1001515020Acciaio28188.538.52010

29.45 €

1 4 giorni 1001520024Acciaio28238.538.52410

31.95 €

1 4 giorni 1203010020Acciaio32142.542.52010

33.24 €

1 4 giorni 1203015020Acciaio32192.542.52010

35.12 €

1 4 giorni 1203020020Acciaio32242.542.52010

34.29 €

1 4 giorni 1203010024Acciaio32142.542.52410

36.69 €

1 4 giorni 1203015024Acciaio32192.542.52410

39.33 €

1 4 giorni 1203020024Acciaio32242.542.52410

38.54 €

1 4 giorni 1203010030Acciaio32143.543.53010

40.05 €

1 4 giorni 1203015030Acciaio32193.543.53010

45.03 €

1 4 giorni 1203020030Acciaio32243.543.53010

15.80 €

1 4 giorni 5045010Acciaio inox197929145

15.80 €

1 4 giorni 5045012Acciaio inox197929146

17.26 €

1 4 giorni 50410012Acciaio inox1912929146

18.64 €

1 4 giorni 5047516Acciaio inox1910429138

19.24 €

1 4 giorni 50410016Acciaio inox1912929138

20.69 €

1 4 giorni 50415016Acciaio inox1917929138

22.40 €

1 4 giorni 50420016Acciaio inox1922929138

20.15 €

1 4 giorni 6075010Acciaio inox228232145

20.15 €

1 4 giorni 6075012Acciaio inox228232146

21.71 €

1 4 giorni 60710012Acciaio inox2213232146

20.40 €

1 4 giorni 6077516Acciaio inox2210833138

21.07 €

1 4 giorni 60710016Acciaio inox2213333138

22.36 €

1 4 giorni 60715016Acciaio inox2218333138

23.93 €

1 4 giorni 60720016Acciaio inox2223333138

33.60 €

1 4 giorni 80107516Acciaio inox2511035138

35.01 €

1 4 giorni 801010016Acciaio inox2513535138

35.95 €

1 4 giorni 801012516Acciaio inox2516035138

36.92 €

1 4 giorni 801015016Acciaio inox2518535138

38.32 €

1 4 giorni 801017516Acciaio inox2521035138

36.85 €

1 4 giorni 80107520Acciaio inox25113381710

45.07 €

1 4 giorni 801020020Acciaio inox25238381710

47.13 €

1 4 giorni 1001515020Acciaio inox30193431710

62.22 €

1 4 giorni 1203010020Acciaio inox32143431710

64.71 €

1 4 giorni 1203015020Acciaio inox32194441710

67.98 €

1 4 giorni 1203020020Acciaio inox32244441710

67.45 €

1 4 giorni 1203010024Acciaio inox32145452010

71.99 €

1 4 giorni 1203015024Acciaio inox32195452010

75.71 €

1 4 giorni 1203020024Acciaio inox32245452010

74.04 €

1 4 giorni 1203010030Acciaio inox32147472610

81.20 €

1 4 giorni 1203015030Acciaio inox32197472610

87.42 €

1 4 giorni 1203020030Acciaio inox32247472610

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Gomma Forma C

Supporto tecnico