Set di livellamento rondella sferica (27705)

Set di livellamento rondella sferica (27705)
· Allineamento di motori, gruppi, elementi propulsori e linee di produzione

· Posizionamento esatto durante il montaggio

· Angolo di inclinazione fino a 4°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27705-0406
27705-04061
27705-0506
27705-05061
27705-0508
27705-05081
27705-0510
27705-05101
27705-0710
27705-07101
27705-0712
27705-07121
27705-0716
27705-07161
27705-0916
27705-09161
27705-0920
27705-09201
27705-0924
27705-09241
27705-1020
27705-10201
27705-1024
27705-10241
27705-1030
27705-10301
27705-1224
27705-12241
27705-1230
27705-12301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale B
(mm)
D=diametro interno
(mm)
D1
(mm)
D2=diametro esterno
(mm)
F
(kN)
per vite H massimo
(mm)
H minimo
(mm)
M
(mm)
N
(mm)

54.91 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio56.6M15x12540M6262224

71.87 €

1 4 giorni Acciaio inox56.6M15x12527.1M6262224

58.24 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio66.6M20x13265M6312624

79.54 €

1 4 giorni Acciaio inox66.6M20x13243.4M6312624

58.24 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio69M20x13265M8312624

79.54 €

1 4 giorni Acciaio inox69M20x13243.4M8312624

58.24 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio611M20x13265M10312624

79.54 €

1 4 giorni Acciaio inox611M20x13243.4M10312624

64.39 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio711M30x1.545120M10413425

99.79 €

1 4 giorni Acciaio inox711M30x1.54584M10413425

64.39 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio713.5M30x1.545120M12413425

99.79 €

1 4 giorni Acciaio inox713.5M30x1.54584M12413425

64.39 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio717.5M30x1.545120M16413425

99.79 €

1 4 giorni Acciaio inox717.5M30x1.54584M16413425

85.62 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio917.5M40x1.558210M1653442.56

130.78 €

1 4 giorni Acciaio inox917.5M40x1.558148M1653442.56

85.62 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio922M40x1.558210M2053442.56

130.78 €

1 4 giorni Acciaio inox922M40x1.558148M2053442.56

85.62 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio926M40x1.558210M2453442.56

130.78 €

1 4 giorni Acciaio inox926M40x1.558148M2453442.56

131.79 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio1122M50x1.570330M2060502.56

193.32 €

1 4 giorni Acciaio inox1122M50x1.570225M2060502.56

131.79 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio1126M50x1.570330M2460502.56

193.32 €

1 4 giorni Acciaio inox1126M50x1.570225M2460502.56

131.79 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio1133M50x1.570330M3060502.56

193.32 €

1 4 giorni Acciaio inox1133M50x1.570225M3060502.56

162.37 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio1126M60x280495M24685637

230.76 €

1 4 giorni Acciaio inox1126M60x280323M24685637

162.37 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio1133M60x280495M30685637

230.76 €

1 4 giorni Acciaio inox1133M60x280323M30685637

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

α

Supporto tecnico