Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07720-1000 |
07720-1001 |
07720-2000 |
07720-2001 |
07720-3000 |
07720-3001 |
07720-5000 |
07720-5001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 2 | B=larghezza di saldatura (mm) | B1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | S (mm) | cordone di saldatura | Carico consentito (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.16 € | 1 | 4 giorni | senza fascia Molla | 40 | 38 | 32 | 40 | 73 | 38 | 13 | AT 5 + a3 | 1120 | ||
22.77 € | 1 | 4 giorni | con fascia Molla | 40 | 38 | 32 | 40 | 73 | 38 | 13 | AT 5 + a3 | 1120 | ||
23.89 € | 1 | 4 giorni | senza fascia Molla | 41 | 38 | 32 | 45 | 81 | 40 | 13 | AT 5 + a3 | 2000 | ||
26.85 € | 1 | 4 giorni | con fascia Molla | 41 | 38 | 32 | 45 | 81 | 40 | 13 | AT 5 + a3 | 2000 | ||
24.76 € | 1 | 4 giorni | senza fascia Molla | 45 | 43 | 38 | 45 | 87 | 42 | 17 | AT 8 + a3 | 3150 | ||
45.98 € | 1 | 4 giorni | con fascia Molla | 45 | 43 | 38 | 45 | 87 | 42 | 17 | AT 8 + a3 | 3150 | ||
45.94 € | 1 | 4 giorni | senza fascia Molla | 55 | 50 | 48 | 57 | 108 | 60 | 22 | AT 12 + a4 | 5300 | ||
71.77 € | 1 | 4 giorni | con fascia Molla | 55 | 50 | 48 | 57 | 108 | 60 | 22 | AT 12 + a4 | 5300 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Codice acciaio | 1.6541 | Corpo con finitura superficiale | rivestito in plastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | rosso | Componente di finitura superficiale | lucido |
Configura
Proprietà di base
Versione 2
B=larghezza di saldatura(mm)
B1(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
S(mm)
cordone di saldatura
Carico consentito(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali