Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06291-0616050 |
06291-0820064 |
06291-1025080 |
06291-1232100 |
06291-1636112 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Lunghezza maniglia (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.81 € | 1 | 4 giorni | M6 | 50 | 16 | 10 | 11 | 7 | 3 | ||
7.73 € | 1 | 4 giorni | M8 | 64 | 20 | 13 | 13 | 8 | 4 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | M10 | 80 | 25 | 16 | 14 | 10 | 5 | ||
14.43 € | 1 | 4 giorni | M12 | 100 | 32 | 20 | 21 | 13 | 6 | ||
18.41 € | 1 | 4 giorni | M16 | 112 | 36 | 22 | 26 | 14 | 8 |
Loading...
Tipo | Tipo fisso | Profilo | Profilo strozzato | Materiale maniglia | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Forma | E | Colore principale | Blu-passivato |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Lunghezza maniglia(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
L3(mm)
SW(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali