Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06320-106 |
06320-108 |
06320-1081 |
06320-110 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Lunghezza maniglia (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 € | 1 | 4 giorni | M6 | 45 | 17 | 6.2 | 15 | 2 | 26 | 14 | 1 | ||
1.10 € | 1 | 4 giorni | M8 | 45 | 17 | 8.2 | 13 | 2 | 26 | 16 | 1 | ||
1.92 € | 1 | 4 giorni | M8 | 61 | 23 | 8.5 | 18 | 2 | 38 | 24 | 2 | ||
2.54 € | 1 | 4 giorni | M10 | 71 | 29 | 10.5 | 21 | 3.5 | 42 | 28 | 3 |
Loading...
Tipo | Tipo fisso | Profilo | Con barretta (Conica) | Materiale principale | Duroplast |
---|---|---|---|---|---|
Forma | C | Colore principale | Nero lucido |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Lunghezza maniglia(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H1(mm)
H2(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Misura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali