Manopole cilindriche con ritorno automatico di sicurezza (06328)

Manopole cilindriche con ritorno automatico di sicurezza (06328)
· Impugnature per volantini e manovelle

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Ritorno automatico in seguito al rilascio

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06328-408

Codice componente
06328-408
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

41.22 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Filettatura nominale M M8 Lunghezza maniglia(mm) 82 Materiale principale Termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio Misura 4 A(mm) 16
A1(mm) 9 D1=diametro esterno(mm) 25 D2(mm) 26
D3(mm) 5.5 H(mm) 29 L=lunghezza impugnatura(mm) 70.5
L3(mm) 98.5 T(mm) 6.5

Si trova sulla pagina di Manopole cilindriche con ritorno automatico di sicurezza (06328), il codice articolo è il seguente: 06328-408.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06328-408.

Supporto tecnico