Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Corpo con finitura superficiale | Materiale dei componenti | Cappuccio del colore | Misura (mm) | D=alesaggio (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | H2 | T=profondità del foro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.26 € | 1 | 4 giorni | 21 | - | Acciaio | grigio nero RAL 7021 | 1 | 5 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10.5 | 5 | 10 | ||
7.26 € | 1 | 4 giorni | 21 | temprato, rettificato e brunito | - | arancione RAL 2004 | 1 | 5 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10.5 | 5 | 10 | ||
7.26 € | 1 | 4 giorni | 21 | temprato, rettificato e brunito | - | verde segnaletico RAL 6032 | 1 | 5 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10.5 | 5 | 10 | ||
7.26 € | 1 | 4 giorni | 21 | temprato, rettificato e brunito | - | blu RAL 5017 | 1 | 5 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10.5 | 5 | 10 | ||
7.26 € | 1 | 4 giorni | 21 | - | Acciaio | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | 5 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10.5 | 5 | 10 | ||
7.26 € | 1 | 4 giorni | 21 | - | Acciaio | rosso semaforo RAL 3020 | 1 | 5 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10.5 | 5 | 10 | ||
7.26 € | 1 | 4 giorni | 21 | - | Acciaio | giallo colza RAL 1021 | 1 | 5 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10.5 | 5 | 10 | ||
7.58 € | 1 | 4 giorni | 26 | - | Acciaio | grigio nero RAL 7021 | 2 | 6 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | ||
7.58 € | 1 | 4 giorni | 26 | temprato, rettificato e brunito | - | arancione RAL 2004 | 2 | 6 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | ||
7.58 € | 1 | 4 giorni | 26 | temprato, rettificato e brunito | - | verde segnaletico RAL 6032 | 2 | 6 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | ||
7.58 € | 1 | 4 giorni | 26 | temprato, rettificato e brunito | - | blu RAL 5017 | 2 | 6 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | ||
7.58 € | 1 | 4 giorni | 26 | - | Acciaio | grigio chiaro RAL 7035 | 2 | 6 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | ||
7.58 € | 1 | 4 giorni | 26 | - | Acciaio | rosso semaforo RAL 3020 | 2 | 6 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | ||
7.58 € | 1 | 4 giorni | 26 | - | Acciaio | giallo colza RAL 1021 | 2 | 6 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | ||
8.85 € | 1 | 4 giorni | 34 | - | Acciaio | grigio nero RAL 7021 | 3 | 8 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17.5 | 7 | 14 | ||
8.85 € | 1 | 4 giorni | 34 | temprato, rettificato e brunito | - | arancione RAL 2004 | 3 | 8 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17.5 | 7 | 14 | ||
8.85 € | 1 | 4 giorni | 34 | temprato, rettificato e brunito | - | verde segnaletico RAL 6032 | 3 | 8 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17.5 | 7 | 14 | ||
8.85 € | 1 | 4 giorni | 34 | temprato, rettificato e brunito | - | blu RAL 5017 | 3 | 8 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17.5 | 7 | 14 | ||
8.85 € | 1 | 4 giorni | 34 | - | Acciaio | grigio chiaro RAL 7035 | 3 | 8 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17.5 | 7 | 14 | ||
8.85 € | 1 | 4 giorni | 34 | - | Acciaio | rosso semaforo RAL 3020 | 3 | 8 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17.5 | 7 | 14 | ||
8.85 € | 1 | 4 giorni | 34 | - | Acciaio | giallo colza RAL 1021 | 3 | 8 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17.5 | 7 | 14 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Termoplastica | Colore principale | grigio nero RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | Forma-Tipo | con freccia |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Corpo con finitura superficiale
Materiale dei componenti
Cappuccio del colore
Misura(mm)
D=alesaggio(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
H2
T=profondità del foro(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali