Manopole simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma C, foro cieco (06158)

Manopole simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma C, foro cieco (06158)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine,tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare, farmaceutica, chimica e outdoor

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma C: foro cieco

· Modello: lucidato o sabbiato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06158-3032062
06158-3032063
06158-3040082
06158-3040083
06158-3050102
06158-3050103
06158-3063122
06158-3063123
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Colore principale D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità del foro
(mm)
T1
(mm)

9.73 €

1 4 giorni 32lucidato61221101215

8.76 €

1 4 giorni 32disseccato61221101215

12.30 €

1 4 giorni 40lucidato81426141518

11.07 €

1 4 giorni 40disseccato81426141518

14.75 €

1 4 giorni 50lucidato101834201821

13.29 €

1 4 giorni 50disseccato101834201821

18.75 €

1 4 giorni 63lucidato122042252225

16.88 €

1 4 giorni 63disseccato122042252225

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Forma C

Supporto tecnico