Pomelli a croce simili a DIN 6335, Forma G con foro cieco (06180) (06180-405)

Pomelli a croce simili a DIN 6335, Forma G con foro cieco (06180) 06180-405

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06180-405

Marca: NORELEM

Prezzo: 0.51

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 25 Ø

Corpo principale, altezza t: 16 mm

H3: 8

D=alesaggio: 5 mm

D8: 12 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06180-405

Codice componente
06180-405
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D=alesaggio
(mm)
D8
(mm)
T=profondità del foro
(mm)

0.51 €

1 4 giorni 2516851212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale Duroplast
Colore principale Nero lucido Forma G

Si trova sulla pagina di Pomelli a croce simili a DIN 6335, Forma G con foro cieco (06180), il codice articolo è il seguente: 06180-405.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06180-405.

Tipologia prodotto

Codice componente
06180-406
06180-408
06180-410
06180-412
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D=alesaggio
(mm)
D8
(mm)
T=profondità del foro
(mm)

0.66 €

1 4 giorni 32201061415

1.12 €

1 4 giorni 40251381818

1.30 €

1 4 giorni 503220102221

2.10 €

1 4 giorni 634025122625

Supporto tecnico