Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Lunghezza (mm) | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | D2 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.05 € | 1 | 4 giorni | M5 | 20 | 32 | 20 | 10 | 14 | 8 | 8 | ||
7.20 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 32 | 20 | 10 | 14 | 8 | 8 | ||
7.41 € | 1 | 4 giorni | M5 | 30 | 32 | 20 | 10 | 14 | 8 | 8 | ||
7.66 € | 1 | 4 giorni | M6 | 20 | 40 | 25 | 13 | 18 | 10 | 9 | ||
7.82 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | 40 | 25 | 13 | 18 | 10 | 9 | ||
8.00 € | 1 | 4 giorni | M6 | 30 | 40 | 25 | 13 | 18 | 10 | 9 | ||
8.24 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | 40 | 25 | 13 | 18 | 10 | 9 | ||
8.43 € | 1 | 4 giorni | M6 | 50 | 40 | 25 | 13 | 18 | 10 | 9 | ||
8.27 € | 1 | 4 giorni | M8 | 20 | 50 | 32 | 17 | 22 | 13 | 12 | ||
8.35 € | 1 | 4 giorni | M8 | 25 | 50 | 32 | 17 | 22 | 13 | 12 | ||
8.46 € | 1 | 4 giorni | M8 | 30 | 50 | 32 | 17 | 22 | 13 | 12 | ||
8.54 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 50 | 32 | 17 | 22 | 13 | 12 | ||
8.71 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 50 | 32 | 17 | 22 | 13 | 12 | ||
9.16 € | 1 | 4 giorni | M8 | 80 | 50 | 32 | 17 | 22 | 13 | 12 | ||
10.23 € | 1 | 4 giorni | M10 | 25 | 63 | 40 | 21 | 26 | 16 | 15 | ||
10.38 € | 1 | 4 giorni | M10 | 30 | 63 | 40 | 21 | 26 | 16 | 15 | ||
10.53 € | 1 | 4 giorni | M10 | 40 | 63 | 40 | 21 | 26 | 16 | 15 | ||
10.83 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 63 | 40 | 21 | 26 | 16 | 15 | ||
11.36 € | 1 | 4 giorni | M10 | 80 | 63 | 40 | 21 | 26 | 16 | 15 | ||
11.70 € | 1 | 4 giorni | M10 | 100 | 63 | 40 | 21 | 26 | 16 | 15 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio | Colore dei componenti | Blu-passivato | Colore principale | Nero |
Forma | K |
Configura
Proprietà di base
D
Lunghezza(mm)
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H3
D2(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali