Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06220-1120824
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | D | M8 | Materiale corpo principale | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno(Ø) | 40 | Corpo principale, altezza t(mm) | 25 | H3 | 13 |
Materiale principale | Termoplastica | Materiale dei componenti | Acciaio | Colore principale | Nero grafite RAL 9011 |
Forma | K | D8(mm) | 18 | T=profondità della filettatura(mm) | 14 |
Si trova sulla pagina di Pomelli a lobi antistatici simili a DIN 6336, filettatura interna, Forma K (06220), il codice articolo è il seguente: 06220-1120824.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06220-1120824.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali