Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336, filettatura interna, Forma KS (06220) (06220-605)

Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336, filettatura interna, Forma KS (06220) 06220-605

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06220-605

Marca: NORELEM

Prezzo: 2.04

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: M5

Diametro esterno: 25 Ø

Corpo principale, altezza t: 16 mm

H3: 8

H5: 22


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06220-605

Codice componente
06220-605
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 H5 Cappuccio del colore D8
(mm)
H5 massimo
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

2.04 €

1 4 giorni M52516822Nero corvino122210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio Colore principale Nero Forma KS

Si trova sulla pagina di Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336, filettatura interna, Forma KS (06220), il codice articolo è il seguente: 06220-605.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06220-605.

Tipologia prodotto

Codice componente
06220-6045
06220-6046
06220-6047
06220-6051
06220-60515
06220-60516
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 H5 Cappuccio del colore D8
(mm)
H5 massimo
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

2.04 €

1 4 giorni M42516822Grigio chiaro RAL 7035122210

2.04 €

1 4 giorni M42516822Rosso semaforo RAL 3020122210

2.04 €

1 4 giorni M42516822Giallo colza RAL 1021122210

2.08 €

1 4 giorni M532201026Nero corvino142610

2.08 €

1 4 giorni M532201026Grigio chiaro RAL 7035142610

2.08 €

1 4 giorni M532201026Rosso semaforo RAL 3020142610

Supporto tecnico