Pomello a tre lobi con filettatura esterna (06699) (06699-18008X15)

Pomello a tre lobi con filettatura esterna (06699) 06699-18008X15

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06699-18008X15

Marca: NORELEM

Prezzo: 6.31

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: M8

Lunghezza: 15 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06699-18008X15

Codice componente
06699-18008X15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)

6.31 €

1 4 giorni M815

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo speciale Materiale corpo principale Altro Diametro esterno(Ø) 80
Corpo principale, altezza t(mm) 53.5 Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Acciaio
Colore dei componenti Grigio nero RAL 7021 Colore principale Grigio nero RAL 7021 Forma L
D2(mm) 29.2 H1(mm) 31

Si trova sulla pagina di Pomello a tre lobi con filettatura esterna (06699), il codice articolo è il seguente: 06699-18008X15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06699-18008X15.

Tipologia prodotto

Codice componente
06699-18008X20
06699-18008X30
06699-18008X40
06699-18008X50
06699-18010X15
06699-18010X20
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)

6.31 €

1 4 giorni M820

6.54 €

1 4 giorni M830

6.69 €

1 4 giorni M840

6.69 €

1 4 giorni M850

6.69 €

1 4 giorni M1015

6.69 €

1 4 giorni M1020

Supporto tecnico