Codice articolo del costruttore: 06850-3206X12
Marca: NORELEM
Prezzo: 1.57 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: M6
Lunghezza: 12 mm
Diametro esterno: 32 Ø
Corpo principale, altezza t: 22.4 mm
D3: 16 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06850-3206X12
Codice componente
|
---|
06850-3206X12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Lunghezza (mm) | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.57 € | 1 | 4 giorni | M6 | 12 | 32 | 22.4 | 16 | 11.2 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Duroplast |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio | Forma | L |
Si trova sulla pagina di Pomelli a cinque lobi con filettatura esterna (06850), il codice articolo è il seguente: 06850-3206X12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06850-3206X12.
Configura
Proprietà di base
D
Lunghezza(mm)
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
D3(mm)
H1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06850-3206X18 |
06850-3208X16 |
06850-3208X24 |
06850-4006X18 |
06850-4008X16 |
06850-4008X20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D | Lunghezza (mm) | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.57 € | 1 | 4 giorni | M6 | 18 | 32 | 22.4 | 16 | 11.2 | ||
1.57 € | 1 | 4 giorni | M8 | 16 | 32 | 22.4 | 16 | 11.2 | ||
1.57 € | 1 | 4 giorni | M8 | 24 | 32 | 22.4 | 16 | 11.2 | ||
1.82 € | 1 | 4 giorni | M6 | 18 | 40 | 28 | 20 | 14 | ||
1.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 16 | 40 | 28 | 20 | 14 | ||
1.82 € | 1 | 4 giorni | M8 | 20 | 40 | 28 | 20 | 14 |