Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06247-316042 |
06247-316043 |
06247-320052 |
06247-320053 |
06247-325062 |
06247-325063 |
06247-332082 |
06247-332083 |
06247-340102 |
06247-340103 |
06247-350122 |
06247-350123 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | Codice acciaio | D=alesaggio (mm) | D6 (mm) | T=profondità del foro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.93 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 16 | 15 | 1.4305 | 6 | 8 | 10 | ||
4.46 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 16 | 15 | - | 6 | 8 | 10 | ||
6.57 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20 | 18 | 1.4305 | 8 | 12 | 12 | ||
4.55 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 20 | 18 | - | 8 | 12 | 12 | ||
9.63 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 25 | 22.5 | 1.4305 | 10 | 15 | 16 | ||
6.36 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 25 | 22.5 | - | 10 | 15 | 16 | ||
14.34 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 32 | 29 | 1.4305 | 12 | 18 | 20 | ||
9.16 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 32 | 29 | - | 12 | 18 | 20 | ||
25.41 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 40 | 37 | 1.4305 | 16 | 22 | 25 | ||
13.18 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 40 | 37 | - | 16 | 22 | 25 | ||
39.76 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 50 | 46 | 1.4305 | 20 | 28 | 32 | ||
19.09 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 50 | 46 | - | 20 | 28 | 32 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Corpo con finitura superficiale | Lucidato | Forma | K |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
Codice acciaio
D=alesaggio(mm)
D6(mm)
T=profondità del foro(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali