Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Materiale principale | Alluminio | D(mm) | 50 | D1(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
D2(mm) | Tr 30X4 | Versione 1 | con piede magnetico | Denominazione | Bullone d'Arresto |
F max.(kN) | 30 | S(mm) | 12 | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
H=altezza(mm)
H1(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali