Appoggi regolabili (K0824) (K0824.12050)

Appoggi regolabili (K0824) K0824.12050

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0824.12050

Marca: KIPP

Prezzo: 107.87

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B1: 13 mm

D=filettatura: M12

H=altezza: 50 mm

H1: 37 mm

L: 90 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0824.12050

Codice componente
K0824.12050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B1
(mm)
D=filettatura H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
B
(mm)
Peso
(kg)

107.87 €

1 4 giorni 13M1250379040381,0330

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Colore principale brunito Versione 1 regolabile
Denominazione Listelli d'Appoggio RoHS true

Si trova sulla pagina di Appoggi regolabili (K0824), il codice articolo è il seguente: K0824.12050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0824.12050.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0824.12025
K0824.12032
K0824.12040
K0824.12125
K0824.12132
K0824.12140
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B1
(mm)
D=filettatura H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
B
(mm)
Peso
(kg)

95.62 €

1 4 giorni 13M1225129040380,5113

98.66 €

1 4 giorni 13M1232199040380,6461

100.94 €

1 4 giorni 13M1240279040380,8151

117.40 €

1 4 giorni 13M12251214090380,7161

121.64 €

1 4 giorni 13M12321914090380,9254

125.88 €

1 4 giorni 13M12402714090381,2000

Supporto tecnico