Piastre di base ghisa grigia rotonde con fori modulari (K1532)

Piastre di base ghisa grigia rotonde con fori modulari (K1532)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Passo 50 mm

· Bussole di centraggio e filettate temprate

· Superfici di appoggio e serraggio rettificate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1532.21230050
K1532.21240050
K1532.21250050
K1532.21260050
K1532.21650050
K1532.21660050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L2
(mm)
D=Foro calibrato D1=Filettatura D2=Diametro esterno
(mm)
D4=Foro di montaggio L6
(mm)
N1=Numero dei fori modulari NB=N. di fori in direzione trasversale NL=N. di fori in direzione longitudinale Peso
(kg)

906.20 €

1 4 giorni 15012M12300M12220245523,0000

1,323.65 €

1 4 giorni 25012M12400M12320447742,0000

1,861.85 €

1 4 giorni 30012M12500M16400689970,0000

2,498.95 €

1 4 giorni 40012M12600M1650096111198,0000

1,887.15 €

1 4 giorni 30016M16500M16400689968,0000

2,548.40 €

1 4 giorni 40016M16600M1650096111195,0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale GJL300 Versione 1 con fori modulari Versione 2 rotonda
Forma B H=altezza(mm) 50 Denominazione Piastra Base
RoHS true

Supporto tecnico