Cono di posizionamento in acciaio per unità di centraggio (K1627)

Cono di posizionamento in acciaio per unità di centraggio (K1627)
· Elevata precisione di ripetibilità <0,003 mm

· Nessuno scostamento durante la connessione

· Insensibile allo sporco e ai trucioli

· Facile da usare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1627.1
K1627.3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L1
(mm)
D1=Diametro del perno
(mm)
D2=Filettatura per codice articolo Dimensioni H min.
(mm)
L max.
(mm)
T min.
(mm)
Peso
(kg)

47.08 €

1 4 giorni 96M403152-11-111217,590,0114

47.08 €

1 4 giorni 1810M803152-11-332135180,0484

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Versione 1 Cono Denominazione Unità di centraggio
RoHS true

Supporto tecnico