Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1834.0005 |
K1834.0007 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro perno (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Corsa S (mm) | D1=Diametro esterno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | D8 (mm) | D9 (mm) | Forza di serraggio (N) | Sforzo di taglio (kN) | T1 | M | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.74 € | 1 | 4 giorni | 5 | 38,9 | 29 | 33 | 11 | 4,2 | 10 | 3,3 | 26 | 26 | 20 | 10 | 27 | 6,5 | 3,4 | 140 | 0,9 | 6-14 | M3x5 | 0,0613 | ||
80.45 € | 1 | 4 giorni | 7 | 44,7 | 34 | 39 | 13 | 5 | 12 | 4,9 | 32 | 32 | 24 | 12 | 33 | 8 | 4,5 | 170 | 1,3 | 6-15 | M4x6 | 0,1034 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Poliammide | L2(mm) | 5,7 |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | nero | Forma | A | Versione 1 | con perno di bloccaggio conico |
Versione 2 | con incavo d'arresto | Denominazione | Spina di Posizione | Tipo di prodotto | con comando rotativo |
Controdado | senza controdado | Corpo con finitura superficiale | nichelato | Tipo di stampo | senza posizione centrale |
Resistenza alle alte temperature | 80 °C | T | 6 | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
D=diametro perno(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Corsa S(mm)
D1=Diametro esterno(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
D7(mm)
D8(mm)
D9(mm)
Forza di serraggio(N)
Sforzo di taglio(kN)
T1
M
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali