Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | A (mm) | B (mm) | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | Corsa S (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | F x 30° | Colore dei componenti | Dimensioni | Chiave in acciaio | SW1 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.74 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 20 | 5,3 | 4 | M8 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | grigio nerastro RAL 7021 | 0 | - | 8 | 0,0100 | ||
7.74 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 20 | 5,3 | 4 | M8 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | rosso traffico RAL 3020 | 0 | - | 8 | 0,0100 | ||
7.74 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 20 | 5,3 | 4 | M8x1 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | grigio nerastro RAL 7021 | 0 | - | 8 | 0,0100 | ||
7.74 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 20 | 5,3 | 4 | M8x1 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | rosso traffico RAL 3020 | 0 | - | 8 | 0,0100 | ||
8.30 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 25 | 6,7 | 5 | M10 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1,3 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | - | 10 | 0,0170 | ||
8.30 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 25 | 6,7 | 5 | M10 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1,3 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | - | 10 | 0,0170 | ||
8.30 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 25 | 6,7 | 5 | M10x1 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1,3 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | - | 10 | 0,0170 | ||
8.30 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 25 | 6,7 | 5 | M10x1 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1,3 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | - | 10 | 0,0170 | ||
8.87 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 30 | 8 | 6 | M12 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 15 | 6 | 15 | 8 | 1,8 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | - | 12 | 0,0350 | ||
8.87 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 30 | 8 | 6 | M12 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 15 | 6 | 15 | 8 | 1,8 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | - | 12 | 0,0350 | ||
8.87 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 30 | 8 | 6 | M12x1,5 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 15 | 6 | 15 | 8 | 1,8 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | - | 12 | 0,0350 | ||
8.87 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 30 | 8 | 6 | M12x1,5 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 15 | 6 | 15 | 8 | 1,8 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | - | 12 | 0,0350 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 40 | 10,7 | 8 | M16 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 20 | 8 | 19 | 8 | 2,3 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | - | 16 | 0,0500 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 40 | 10,7 | 8 | M16 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 20 | 8 | 19 | 8 | 2,3 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | - | 16 | 0,0500 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 40 | 10,7 | 8 | M16x1,5 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 20 | 8 | 19 | 8 | 2,3 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | - | 16 | 0,0500 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 40 | 10,7 | 8 | M16x1,5 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 20 | 8 | 19 | 8 | 2,3 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | - | 16 | 0,0647 | ||
9.30 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20 | 5,3 | 4 | M8 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | grigio nerastro RAL 7021 | 0 | 1.4305 | 8 | 0,0100 | ||
9.30 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20 | 5,3 | 4 | M8x1 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | grigio nerastro RAL 7021 | 0 | 1.4305 | 8 | 0,0100 | ||
9.30 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20 | 5,3 | 4 | M8 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | rosso traffico RAL 3020 | 0 | 1.4305 | 8 | 0,0100 | ||
9.30 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20 | 5,3 | 4 | M8x1 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | rosso traffico RAL 3020 | 0 | 1.4305 | 8 | 0,0100 | ||
9.92 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 25 | 6,7 | 5 | M10 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1,3 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 1.4305 | 10 | 0,0170 | ||
9.92 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 25 | 6,7 | 5 | M10x1 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1,3 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 1.4305 | 10 | 0,0170 | ||
9.92 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 25 | 6,7 | 5 | M10 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1,3 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 1.4305 | 10 | 0,0170 | ||
9.92 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 25 | 6,7 | 5 | M10x1 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1,3 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 1.4305 | 10 | 0,0170 | ||
10.55 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 30 | 8 | 6 | M12 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 15 | 6 | 15 | 8 | 1,8 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 1.4305 | 12 | 0,0350 | ||
10.55 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 30 | 8 | 6 | M12x1,5 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 15 | 6 | 15 | 8 | 1,8 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 1.4305 | 12 | 0,0350 | ||
10.55 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 30 | 8 | 6 | M12 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 15 | 6 | 15 | 8 | 1,8 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 1.4305 | 12 | 0,0350 | ||
10.55 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 30 | 8 | 6 | M12x1,5 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 15 | 6 | 15 | 8 | 1,8 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 1.4305 | 12 | 0,0350 | ||
11.18 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 40 | 10,7 | 8 | M16 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 20 | 8 | 19 | 8 | 2,3 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 1.4305 | 16 | 0,0637 | ||
11.18 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 40 | 10,7 | 8 | M16x1,5 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 20 | 8 | 19 | 8 | 2,3 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 1.4305 | 16 | 0,0500 | ||
11.18 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 40 | 10,7 | 8 | M16 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 20 | 8 | 19 | 8 | 2,3 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 1.4305 | 16 | 0,0500 | ||
11.18 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 40 | 10,7 | 8 | M16x1,5 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 20 | 8 | 19 | 8 | 2,3 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 1.4305 | 16 | 0,0500 |
Loading...
Materiale dei componenti | Resina termoplastica | Forma | C | Versione 1 | con incavo d'arresto |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | con impugnatura a occhiello | Denominazione | Spina di Posizione | Tipo di prodotto | standard |
Controdado | senza controdado | Corpo con finitura superficiale | non temprato | Tipo di stampo | con incavo d'arresto, senza controdado |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
A(mm)
B(mm)
D=diametro perno(mm)
D1=filettatura
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Corsa S(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
F x 30°
Colore dei componenti
Dimensioni
Chiave in acciaio
SW1(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali