Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0910.105060 |
K0910.106070 |
K0910.108090 |
K0910.110110 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | E (mm) | A (mm) | B=Diametro esterno (mm) | C (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | Compatibile con | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.62 € | 1 | 4 giorni | 8 | 17 | 5 | M5 | 6 | 1,2 | 3 | 4 | 2,5 | 04400-3240... | 0,0048 | ||
26.62 € | 1 | 4 giorni | 8 | 17 | 5 | M6 | 7 | 1,2 | 3 | 4 | 2,5 | 04400-3240... | 0,0046 | ||
29.61 € | 1 | 4 giorni | 12 | 22 | 8 | M8 | 9 | 1,5 | 4,3 | 6 | 4 | 04400-4050... | 0,0114 | ||
29.61 € | 1 | 4 giorni | 12 | 22 | 8 | M10 | 11 | 1,5 | 4,3 | 6 | 4 | 04400-4050... | 0,0116 |
Loading...
Articolo | Vite di Serraggio | Materiale principale | Acciaio da bonifica | RoHS | true |
---|
Configura
Proprietà di base
D(mm)
E(mm)
A(mm)
B=Diametro esterno(mm)
C(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
J(mm)
Compatibile con
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali