Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | H=altezza (mm) | A (mm) | Chiave in acciaio | D3 (mm) | D1=Per diametro (mm) | M (mm) | D2=Diametro cava (mm) | Peso (kg) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.30 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 0,4 | 1,28 | 1.4122 | 4,25 | 2-2,5 | 0,44 | 1,5 | 0,0000 | true | ||
0.30 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 0,5 | 1,61 | 1.4122 | 4,8 | 2,5-3 | 0,54 | 1,9 | 0,0000 | true | ||
0.21 € | 1 | 4 giorni | Acciaio per molle | 0,6 | 1,94 | - | 6,3 | 3-4 | 0,64 | 2,3 | 0,0001 | false | ||
0.30 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 0,6 | 1,94 | 1.4122 | 6,3 | 3-4 | 0,64 | 2,3 | 0,0001 | true | ||
0.21 € | 1 | 4 giorni | Acciaio per molle | 0,6 | 2,7 | - | 7,3 | 4-5 | 0,64 | 3,2 | 0,0001 | false | ||
0.36 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 0,6 | 2,7 | 1.4122 | 7,3 | 4-5 | 0,64 | 3,2 | 0,0001 | true | ||
0.21 € | 1 | 4 giorni | Acciaio per molle | 0,7 | 3,34 | - | 9,3 | 5-7 | 0,74 | 4 | 0,0002 | false | ||
0.40 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 0,7 | 3,34 | 1.4122 | 9,3 | 5-7 | 0,74 | 4 | 0,0002 | true | ||
0.30 € | 1 | 4 giorni | Acciaio per molle | 0,7 | 4,11 | - | 11,3 | 6-8 | 0,74 | 5 | 0,0002 | false | ||
0.45 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 0,7 | 4,11 | 1.4122 | 11,3 | 6-8 | 0,74 | 5 | 0,0002 | true | ||
0.30 € | 1 | 4 giorni | Acciaio per molle | 0,7 | 5,26 | - | 12,3 | 7-9 | 0,74 | 6 | 0,0003 | false | ||
0.49 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 0,7 | 5,26 | 1.4122 | 12,3 | 7-9 | 0,74 | 6 | 0,0003 | true | ||
0.36 € | 1 | 4 giorni | Acciaio per molle | 0,9 | 5,84 | - | 14,3 | 8-11 | 0,94 | 7 | 0,0004 | false | ||
0.56 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 0,9 | 5,84 | 1.4122 | 14,3 | 8-11 | 0,94 | 7 | 0,0005 | true | ||
0.36 € | 1 | 4 giorni | Acciaio per molle | 1 | 6,52 | - | 16,3 | 9-12 | 1,05 | 8 | 0,0006 | false | ||
0.67 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1 | 6,52 | 1.4122 | 16,3 | 9-12 | 1,05 | 8 | 0,0007 | true | ||
0.39 € | 1 | 4 giorni | Acciaio per molle | 1,1 | 7,63 | - | 18,8 | 10-14 | 1,15 | 9 | 0,0009 | false | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1,1 | 7,63 | 1.4122 | 18,8 | 10-14 | 1,15 | 9 | 0,0010 | true | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio per molle | 1,2 | 8,32 | - | 20,4 | 11-15 | 1,25 | 10 | 0,0013 | false | ||
0.85 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1,2 | 8,32 | 1.4122 | 20,4 | 11-15 | 1,25 | 10 | 0,0012 | true | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | Acciaio per molle | 1,3 | 10,45 | - | 23,4 | 13-18 | 1,35 | 12 | 0,0016 | false | ||
0.93 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1,3 | 10,45 | 1.4122 | 23,4 | 13-18 | 1,35 | 12 | 0,0017 | true |
Loading...
Corpo con finitura superficiale | grezzo | Versione 1 | per alberi | Denominazione | Rondella di Sicurezza |
---|---|---|---|---|---|
DIN | DIN 6799 | Tipo di prodotto | Rondella | Sistema di fissaggio | Scanalatura |
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
H=altezza(mm)
A(mm)
Chiave in acciaio
D3(mm)
D1=Per diametro(mm)
M(mm)
D2=Diametro cava(mm)
Peso(kg)
PL Edelstahl
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali