Tappi di regolazione in plastica senza inserto per tubi quadri e rotondi, forma B, quadrati (K2033)

Tappi di regolazione in plastica senza inserto per tubi quadri e rotondi, forma B, quadrati (K2033)
· Regolabile in altezza

· Per pavimenti duri e resilienti

· Per tubi tondi e quadri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2033.3030152029
K2033.3030152060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L1
(mm)
Peso
(kg)

0.74 €

1 4 giorni 290,0200

1.02 €

1 4 giorni 600,0160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Colore principale nero H=altezza(mm) 5
H1(mm) 5 L=Lunghezza(mm) 19,5 Compatibile con(mm) 30x30x1,5-2
Forma B Versione 2 per tubi quadrati Versione 1 senza inserto
Denominazione Tappi di Regolazione Tipo di stampo quadrato A(mm) 30
SW=Apertura chiave(mm) 28 Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)(kN) 3 D1=Filettatura M22
R(mm) 6 PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico