Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K2034.25251015 |
K2034.25251520 |
K2034.30301015 |
K2034.30301520 |
K2034.35351520 |
K2034.35352025 |
K2034.40401520 |
K2034.40402025 |
K2034.45451520 |
K2034.50501520 |
K2034.50502025 |
K2034.60601520 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | H=altezza (mm) | H1 (mm) | L=Lunghezza (mm) | Compatibile con (mm) | A (mm) | SW=Apertura chiave (mm) | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) (kN) | L2 (mm) | L1 (mm) | D1=Filettatura | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.24 € | 1 | 4 giorni | 5 | 5 | 20 | 25x25x1-1,5 | 25 | 24 | 1,5 | 29 | 22,5 | M16 | 0,0150 | ||
1.24 € | 1 | 4 giorni | 5 | 5 | 20 | 25x25x1,5-2 | 25 | 24 | 1,5 | 29 | 22,5 | M16 | 0,0160 | ||
1.32 € | 1 | 4 giorni | 5 | 5 | 19,5 | 30x30x1-1,5 | 30 | 28 | 3 | - | 29 | M22 | 0,0200 | ||
1.31 € | 1 | 4 giorni | 5 | 5 | 19,5 | 30x30x1,5-2 | 30 | 28 | 3 | - | 29 | M22 | 0,0160 | ||
1.77 € | 1 | 4 giorni | 5 | 5 | 29,3 | 35x35x1,5-2 | 35 | 28 | 3 | - | 29 | M22 | 0,0220 | ||
1.83 € | 1 | 4 giorni | 5 | 5 | 29,3 | 35x35x2-2,5 | 35 | 28 | 3 | - | 29 | M22 | 0,0230 | ||
1.99 € | 1 | 4 giorni | 5 | 5 | 29,3 | 40x40x1,5-2 | 40 | 28 | 3 | - | 29 | M22 | 0,0260 | ||
2.05 € | 1 | 4 giorni | 5 | 5 | 29,3 | 40x40x2-2,5 | 40 | 28 | 3 | - | 29 | M22 | 0,0270 | ||
2.38 € | 1 | 4 giorni | 5 | 5 | 29,3 | 45x45x1,5-2 | 45 | 41 | 3 | - | 31 | M30 | 0,0280 | ||
2.58 € | 1 | 4 giorni | 5 | 5 | 29,3 | 50x50x1,5-2 | 50 | 41 | 3 | - | 31 | M30 | 0,0330 | ||
2.69 € | 1 | 4 giorni | 5 | 5 | 29,3 | 50x50x2-2,5 | 50 | 41 | 3 | - | 31 | M30 | 0,0340 | ||
4.68 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | 34,8 | 60x60x1,5-2 | 60 | 58 | 1,75 | - | 37 | S42X2 | 0,0440 |
Loading...
Materiale principale | Poliammide | Colore principale | nero | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | per tubi quadrati | Versione 1 | con inserto antiscivolo | Denominazione | Tappi di Regolazione |
Tipo di stampo | quadrato | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
H=altezza(mm)
H1(mm)
L=Lunghezza(mm)
Compatibile con(mm)
A(mm)
SW=Apertura chiave(mm)
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)(kN)
L2(mm)
L1(mm)
D1=Filettatura
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali