Codice articolo del costruttore: K0902.08
Marca: KIPP
Prezzo: 1,401.85 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: 12H6 mm
H: 40 mm
H1: 55 mm
L=lunghezza: 199 mm
L1: 150 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0902.08
Codice componente
|
---|
K0902.08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | A max. (mm) | A min. (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | G Vite a testa cilindrica DIN 912 | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,401.85 € | 1 | 4 giorni | 12H6 | 40 | 55 | 199 | 150 | 33,5 | 30,5 | 24 | 25 | 2,5 | M5 | M8x25 | 1,3500 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | L2(mm) | 50 | Versione 1 | battuta dura |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Sistema di Serraggio Multiplo | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Sistemi di bloccaggio multipli battute dure (K0902), il codice articolo è il seguente: K0902.08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0902.08.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D(mm)
H(mm)
H1(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
A max.(mm)
A min.(mm)
B(mm)
C(mm)
E(mm)
F(mm)
G Vite a testa cilindrica DIN 912
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0902.12 |
K0902.16 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | A max. (mm) | A min. (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | G Vite a testa cilindrica DIN 912 | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,439.80 € | 1 | 4 giorni | 12F7 | 50 | 72 | 249 | 200 | 49,5 | 44 | 48 | 40 | 5 | M8 | M12x30 | 4,9610 | ||
1,622.65 € | 1 | 4 giorni | 16F7 | 63 | 92 | 249 | 200 | 62 | 55 | 48 | 40 | 5 | M8 | M16x40 | 6,0160 |