Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0903.08 |
K0903.12 |
K0903.16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | A max. (mm) | A min. (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | G Vite a testa cilindrica DIN 912 | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,463.95 € | 1 | 4 giorni | 12H6 | 40 | 55 | 199 | 150 | 39,5 | 36,5 | 24 | 31 | 2,5 | M5 | M8x25 | 1,3970 | ||
1,505.35 € | 1 | 4 giorni | 12F7 | 50 | 72 | 249 | 200 | 59,5 | 54 | 48 | 50 | 5 | M8 | M12x30 | 4,9000 | ||
1,684.75 € | 1 | 4 giorni | 16F7 | 63 | 92 | 249 | 200 | 72 | 65 | 48 | 50 | 5 | M8 | M16x40 | 6,5220 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | L2(mm) | 50 | Versione 1 | battuta morbida |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Sistema di Serraggio Multiplo | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
D(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
A max.(mm)
A min.(mm)
B(mm)
C(mm)
E(mm)
F(mm)
G Vite a testa cilindrica DIN 912
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali