Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0809.21212598125 |
K0809.21612598125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | D1=Diametro (mm) | D3=Foro di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
289.80 € | 1 | 4 giorni | 12 | M12 | M12 | ||
289.80 € | 1 | 4 giorni | 16 | M16 | M16 |
Loading...
Materiale principale | GJL300 | B(mm) | 98 | H(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
L(mm) | 125 |
Configura
Proprietà di base
D(mm)
D1=Diametro(mm)
D3=Foro di montaggio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali