Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0809.090122126
Materiale principale | GJL300 | A Filettatura | M12 | A Foro calibrato | 12 F7 |
---|---|---|---|---|---|
Numero dei fori di montaggio | 14 | Numero dei fori modulari | 21 | Foro di montaggio | 12 F7 |
C(mm) | 210 | D(mm) | 260 | E(mm) | 148 |
Peso(kg) | 37 |
Si trova sulla pagina di Staffe (K0809), il codice articolo è il seguente: K0809.090122126.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0809.090122126.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali