Piastre di staffaggio in ghisa grigia (GJL 250) con fori modulari (K0806)

Piastre di staffaggio in ghisa grigia (GJL 250) con fori modulari (K0806)
Materiale:
Ghisa grigia GJL 250.

Versione:
Superfici di serraggio rettificate.

Nota:
Passo 50 ±0,01 mm.
I tappi di protezione per i fori e i golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione.
Le piastre di staffaggio sono adattate alle piastre di staffaggio per macchine utensili secondo DIN 55201.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0806.124040

Codice componente
K0806.124040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,635.30 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale GJL250 A Filettatura M12 A Foro calibrato 12F7
Numero dei fori modulari 59 B(mm) 55 S(mm) 50
Peso(kg) 61

Si trova sulla pagina di Piastre di staffaggio in ghisa grigia (GJL 250) con fori modulari (K0806), il codice articolo è il seguente: K0806.124040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0806.124040.

Supporto tecnico