Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0805.0040251 |
K0805.005030 |
K0805.0050301 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | E1 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,485.65 € | 1 | 4 giorni | - | 553 | 550 | 55 | 251 ±0,2 | 200 | 125,5±0,2 | 183 | ||
4,240.05 € | 1 | 4 giorni | - | 553 | 550 | 75 | 301 ±0,2 | 250 | 150,5±0,2 | 231 | ||
4,588.50 € | 1 | 4 giorni | Ghisa grigia | 653 | 650 | 75 | 301±0,2 | 250 | 150,5±0,2 | 268 |
Loading...
G | 20 | H(mm) | 50 |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
E1(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali