Telaio della finestra per squadra di fissaggio (K0804)

Telaio della finestra per squadra di fissaggio (K0804)
Materiale:
GJL 300.

Versione:
Superfici di riferimento con finitura di precisione.

Nota:
Le piastre modulari K0801 possono essere posizionate e montate su entrambi i lati del telaio della finestra, consentendo sostituzioni economiche degli attrezzi. I telai delle finestre vengono posizionati utilizzando perni di centraggio K0856 e tasselli di guida.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0804.124050
K0804.125060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
A Filettatura B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G M
(mm)
N
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
Peso
(kg)

1,277.19 €

1 4 giorni 474M12498250425300400403602607069112,6

1,700.85 €

1 4 giorni 574M16598300525400500504583607570153

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Ghisa grigia H(mm) 70 J(mm) 200
K(mm) 35 L(mm) 200

Supporto tecnico