Squadra di fissaggio doppia senza fori modulari (K0803)

Squadra di fissaggio doppia senza fori modulari (K0803)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Superfici di serraggio pre-lavorate

· Superfici di riferimento con finitura di precisione

· Per tavole della macchina secondo DIN 55201, JIS 6337-1980

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0803.0040151
K0803.0050201
K0803.0063251
K0803.008030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
G H
(mm)
Peso
(kg)

2,737.00 €

1 4 giorni 55355055151±0,220075,5±0,22050202

4,808.15 €

1 4 giorni 65365075201±0,2250101,5±0,22050317

5,380.85 €

1 4 giorni 803800100251±0,2315125,5±0,22555537

7,218.55 €

1 4 giorni 803800135301±0,2400150,5±0,22560726

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Ghisa grigia Versione senza fori modulari

Supporto tecnico