Squadra di fissaggio senza fori modulari (K0802)

Squadra di fissaggio senza fori modulari (K0802)
Materiale:
GJL 300.

Versione:
Superfici di riferimento con finitura di precisione.
Le superfici di serraggio sono dotate di una maggiorazione di 1 mm.

Nota:
Le squadre di fissaggio sono adattate alle piastre per macchine utensili conformi a DIN 55201 e JIS 6337-1980.
I golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0802.008090

Codice componente
K0802.008090
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4,869.10 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Ghisa grigia Versione senza fori modulari A(mm) 800
B1(mm) 81 C(mm) 135 D(mm) 900
E(mm) 400 E1(mm) 49±0,2 F(mm) 100
G 25 H(mm) 60 J(mm) 114
Peso(kg) 434

Si trova sulla pagina di Squadra di fissaggio senza fori modulari (K0802), il codice articolo è il seguente: K0802.008090.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0802.008090.

Supporto tecnico