Piastre modulari (K0800)

Piastre modulari (K0800)
Materiale:
Ghisa GJL 250.

Versione:
Superfici di serraggio rettificate.

Nota:
Passo 50 ±0,01 mm.
I tappi di protezione per i fori e i golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione.
Per pezzi di maggiori dimensioni è possibile collegare fra di loro le piastre modulari con raccordi K0854.400.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0800.006080
K0800.165060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione A Filettatura A Foro calibrato Numero dei fori modulari Peso
(kg)

2,372.45 €

1 4 giorni senza fori modulari---184

2,579.45 €

1 4 giorni con fori modulariM1616 F7120105

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico