Guide telescopiche estensione parziale, capacità di carico fino a 15 kg (K0536)

Guide telescopiche estensione parziale, capacità di carico fino a 15 kg (K0536)
· Unità funzionale per cassetti e sistemi di estrazione

· Campi di utilizzo: ingegneria meccanica, costruzione di impianti, ingegneria automobilistica, logistica

· Pratica maneggevolezza ed elevata stabilità

· Estrazione possibile su entrambi i lati

· Testato a norma DIN EN 15338

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0536.10406

Codice componente
K0536.10406
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.89 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio A(mm) 352 A1(mm) 330
Profondità cassetto da - a(mm) 406 - 672 L=lunghezza(mm) 406 Materiale dei componenti Acciaio
Versione 1 estensione parziale C (Corsa)(mm) 276

Si trova sulla pagina di Guide telescopiche estensione parziale, capacità di carico fino a 15 kg (K0536), il codice articolo è il seguente: K0536.10406.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0536.10406.

Supporto tecnico