Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1365.05 |
K1365.06 |
K1365.10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | R2 (mm) | R3 (mm) | Per viti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.77 € | 1 | 4 giorni | 13,5 | 18 | 8 | 5,2 | 6 | 3,5 | 0,7 | 1,5 | 0,6 | M5 | ||
5.98 € | 1 | 4 giorni | 15,7 | 22,3 | 10 | 6,2 | 8 | 4,8 | 0,7 | 1,5 | 0,75 | M6 | ||
6.89 € | 1 | 4 giorni | 24,3 | 35 | 16 | 10,2 | 12 | 7 | 1 | 2 | 1,2 | M10 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Chiave in acciaio | 1.4404 |
---|
Configura
Proprietà di base
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
R2(mm)
R3(mm)
Per viti
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali